MST Einphasen Sicherheitstransformator
P: 2500VA IN: 230/400VAC+/-15VAC OUT:2x24VAC
ArtNr.: | 86466 |
Gewicht: | 27 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Einphasen- Sicherheitstransformator
2500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Betauung unzulässig
2500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Betauung unzulässig
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
---|---|
Eingangsspannung 1 AC min. | 195,5 V |
Eingangsspannung 1 AC max. | 264,5 V |
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsspannung 2 AC min. | 340 V |
Eingangsspannung 2 AC max. | 460 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 11,1 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 6,5 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 205 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 98 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 504 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 300 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
---|---|
Ausgangsspannung AC 1 | 48 V |
Ausgangsspannung AC 2 | 24 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Schaltleistung AC max. | 2500 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 5,8 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Langlochbefestigung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 155 mm |
Befestigungsmaß b | 150 mm |
Befestigungsmaß c | 10 mm |
Höhe | 182 mm |
Breite | 192 mm |
Tiefe | 242 mm |
Durchmesser Bohrung | 10 mm |
Länge Bohrung | 18 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | metallisch |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879366823 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |