Das könnte Sie auch interessieren
4 port managed switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Anschlüsse
Feldbus | 4× RJ45 |
---|---|
Versorgung | Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm² |
Technische Daten
Betriebsspannung | 9.5...31.5 V |
---|---|
Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s full duplex |
Betriebsarten | Autocrossing Autonegotiation |
Switch Management
Switch Form | Lite - Managed Switch |
---|---|
Webserver | HTTP, HTTPS |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ja |
Port Mirroring | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP |
Protokolle | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
Fernwartung | Open VPN |
Alarmkontakt | nein |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP20 |
---|---|
Gehäuse | Kunststoff schwarz |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 50022) |
Temperaturbereich | 0...+60 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C) |
Abmessungen H×B×T | 111×22.5×99 mm |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED, LLDP |
---|---|
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879689335 |
---|---|
eClass | 19170106 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Datenkabelalle anzeigen