Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Evolution+ Schaltnetzteil 3-phasig
Abbildung ähnlich

Evolution+ Schaltnetzteil 3-phasig

IN: 360-520VAC OUT: 48-56V/20ADC
ArtNr.: 85011
Gewicht: 3 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Strom: 20 A
Eingang
Eingangsspannung 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Eingangsstrom 3× 1.9 A
Frequenz 50...60 Hz
Vorsicherung extern max. 3× 20 A
Allgemeine Daten
Normen EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Relative Luftfeuchte 5...95%, Betauung unzulässig
Schutzmaßnahmen lackierte Platine
Schutzart IP20
Wirkungsgrad 92.5% (3× 360 V AC); 90.5% (3× 520 V AC)
Anschlussart Schraubklemmen
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 132×164×142 mm
Temperaturbereich -25...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V einstellbar
Ausgangsstrom 20 A (+55 °C); 15 A (+70 °C)
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Netzausfallüberbrückung min. 17 ms (400 V AC)
Restwelligkeit max. 50 mV eff/rms
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
Spikes max. 100 mV ss/pp
LED-Anzeige LED (grün): OK; LED (rot): Überlast
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb max. 5 Geräte/nein
Meldeausgang elektronisches Relais max. 30 V DC/0.1 A, Sammelmeldung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879384803
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 85011_ina_4_13.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85011_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85011_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85011_44-10.20_ce_z_c.pdf
UL-Listed
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten