Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
  4-24
Abbildung ähnlich

4-24

K 4-24 Steckrelais
ArtNr.: 61422
Alternativartikel:    61436
Gewicht: 0.03 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

4 Wechsler
24 V DC
Relais mit anderer Spannung sind auf Anfrage lieferbar.
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 30×30×19 mm
Material (Kontakt) Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Technische Daten
Schaltspannung max. 125 V AC/250 V DC
Schaltstrom max. 2 A
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 50 VA/35 W
Halteleistung max. 2.2 VA/0.9 W
Schaltzeit 7.5 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879025713
eClass 27371001
Ursprungsland SI
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten