LUGS 24 Übergabebaustein 250V/8 A
Tragschiene/steckbare Federkraftklemmen
ArtNr.: | 6654102 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.137 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
24-polig
Push-In Federkraftklemmen
Push-In Federkraftklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 250 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 8 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|---|
AWG-Nummer | 14 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Federkraftsteckklemmen |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 50178) | I |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 75 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879324137 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----