Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Siemens Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Siemens Schaltgerätentstörmodul

Varistor, 230VAC/DC
ArtNr.: 26665
Alternativartikel:    26183
Gewicht: 0.014 kg
  Auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

230 V AC/DC
VDR
Passende Schaltgeräte
3 TF 46...56; 3 TB 40...56; 3 TK 48...56; 3 TC 48...56
Technische Daten
Bedämpfungsfaktor ca. 1.5× UN
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Anschlusslitzen Steckkontakt
Allgemeine Daten
Temperaturbereich -20...+70 °C
Abmessungen H×B×T 30×20×13 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879017268
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Zulassungen und Zertifikate 26665_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
CSA
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten