Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Cube67 Zubehör  56949
Abbildung ähnlich

Cube67 Zubehör

Trennstecker für Systemleitungen

ArtNr.: 56949
Gewicht: 0.15 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

M12
Buchse gerade
Interne Systemverbindung

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsstrom max. 4 A
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Han-Brid®, 6-polig
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 6
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 80,5 mm
Breite 34 mm
Tiefe 32 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879047883
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56949_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56949_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56949_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56949_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten