Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Cube67 E/A Erweiterungsmodul

8 multifunktionale Kanäle

ArtNr.: 56611
Gewicht: 0.145 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Erweiterungsmodul
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
kurzschluss- und überlastfest
Digitale Eingänge/Ausgänge (Multifunktional)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Systemleitungalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Eingangszeitfilter 1 ms
Sensorstrom US je Eingang max. 0,2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Lampenlast 10 W
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 151 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 0-3
Anschlusstyp 2 Bus In
Anschlusstyp 3 Bus Out
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048538
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Dokumentation: Handbuch 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56611_ina_10_10.pdf (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 56611_pd_de_10.pdf (10)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Information: EU-Herstellererklärung 56611_13-08-23_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56611_13-08-23_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Bericht 56611_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56611_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56611_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56611_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56611_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56611_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Erdungsmaterial ----
---- Abschlusswiderstand ----
---- Verschlussschraube ----
---- Tragschienenadapter ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten