Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

M12 St. 90° / M12 Bu. 90° A-kod.

RADOX EM 104 4x0,34 geschirmt sw 7,5m
ArtNr.: 7080-40551-R660750
Gewicht: 0.614 kg
Ursprungsland:  DE
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Beschreibung


DeviceNet, CANopen
Stecker 90° – Buchse 90°
M12 – M12, 5-polig
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bustechnologien
Bustechnologien

Bauform
Bauform 40551
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Polzahl 5
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M12 (SW13)
Material PUR
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) ohne
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12)
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Kabelkennung R66
Kabelgewicht [g/m] 77 g
Material (Leiter) Cu-Litze, verzinnt
Widerstand (Leiter) max. 55 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.18 mm
Aufbau (Leiter) 19× 0.18 mm
Querschnitt (Leiter) 4× 0.34 mm²
AWG ähnlich AWG 22
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.55 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung ws, ge, bl, or
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
Material (Mantel) Radox EM 104
Außen-Ø (Mantel) 6.6 mm ±5%
Farbe (Mantel) schwarz
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Temperaturbereich (fest) -50...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt) -40...+90 °C
Biegeradius (fest) 6× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Artikelnummer 7080-40551-R660750
Kabellänge 7,5 m

EAN 4048879696814
eClass 27061801
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: STP 7000-40551_stp_x_a.zip
  • Download Zertifikat 7000-18001_ax_2_k.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten