M12 St. 90° / M12 Bu. 90° A-kod.
RADOX EM 104 4x0,34 geschirmt sw 5m
ArtNr.: | 7080-40551-R660500 |
Gewicht: | 0.422 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
DeviceNet, CANopen
Stecker 90° – Buchse 90°
M12 – M12, 5-polig
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 5 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Polzahl | 5 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung | A-kodiert |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
Material | PUR |
Material Verriegelung | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | ohne |
Verschraubung | M12 (SW13) |
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | R66 |
---|---|
Kabelgewicht [g/m] | 77 g |
Material Leiter | Cu-Litze, verzinnt |
Widerstand (Leiter) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.18 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.18 mm |
Querschnitt (Leiter) | 4× 0.34 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.55 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | ws, ge, bl, or |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
Material Mantel | Radox EM 104 |
Außen-Ø (Mantel) | 6.6 mm ±5% |
Farbe Mantel | schwarz |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Temperaturbereich (fest) | -50...+90 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -40...+90 °C |
Biegeradius (fest) | 6× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879696807 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |