Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

M12 St. 0° / M12 St. 0° D-kod. geschirmt

RADOX EM 104 4xAWG22 geschirmt sw 1,5m
ArtNr.: 7080-44511-R640150
Gewicht: 0.133 kg
Ursprungsland:  DE
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Beschreibung

Übertragungseigenschaften bei Channel Übertragung bis 100 m
Ethernet CAT5
Stecker gerade – Stecker gerade
M12 – M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Übertragungseigenschaften bei Channel Übertragung bis 100 m
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Bustechnologien
Bustechnologien
Bustechnologien

Bauform
Bauform 44511
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Übertragungsparameter CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate bis 100 Mbit/s full duplex
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung D-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M12 (SW13)
Material PUR
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) ohne
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12)
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Kabelkennung R64
Kabelgewicht [g/m] 77 g
Material (Leiter) Cu-Litze, verzinnt
Widerstand (Leiter) max. 55 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.18 mm
Aufbau (Leiter) 19× 0.18 mm
Querschnitt (Leiter) 4× 0.34 mm²
AWG ähnlich AWG 22
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.55 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung ws, ge, bl, or
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
Material (Mantel) Radox EM 104
Außen-Ø (Mantel) 6.6 mm ±5%
Farbe (Mantel) schwarz
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Temperaturbereich (fest) -50...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt) -40...+90 °C
Biegeradius (fest) 6× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Artikelnummer 7080-44511-R640150
Kabellänge 1,5 m

EAN 4048879696838
eClass 27061801
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: STP 7000-44511_stp_x_a.zip
  • Download Zertifikat 7000-18001_ax_2_k.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten