Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Optocouplers / Semiconductors

Slijtagevrije en duurzame scheiding en koppeling met optocoupler  (halfgeleider)
Optocouplers, ook bekend als solid-state relais, zijn een wijdverspreide toepassing in de opto-elektronica (optoelectronic). Deze apparaten combineren halfgeleidertechnologie met opto-elektronische componenten. Ze hebben een lange levensduur en werken zonder mechanische slijtage, omdat de schakel signalen worden overgedragen via een LED diode en een fototransistor of andere contactloze componenten. In de automatiseringstechnologie worden ze ook wel optocouplers of optorelais genoemd. Het slijtagevrije relais van Murrelektronik kan ook uitgevoerd zijn als een halfgeleiderrelais (Engels: semiconductor relay, solid state relay, SSR) of als een triac. Scheidingsversterkers (isolation amplifiers) kunnen het principe van opto-elektronische koppeling gebruiken. Voor het opbouwen van een PLC met een input module en output module (EVA-principe) kan een optocoupler worden gebruikt voor galvanische scheiding van het proces. Een gerelateerde term is de signaalomvormer, die wordt gebruikt voor het scheiden en omzetten van signalen.

Slijtagevrije optocouplers en scheidingsversterkers van Murrelektronik
De optocouplers en scheidingsversterkers van Murrelektronik kunnen worden onderscheiden in halfgeleiders, optocouplers en triacs. Ze zijn beschikbaar voor ingangsstroom tot 10 A. Als aansluittype worden veerklemmen, schroefklemmen en schroefsteekklemmen gebruikt. Afhankelijk van het type kunnen op de ingang wisselstroom of gelijkstroom worden aangesloten. Op de uitgang kunnen, afhankelijk van het type, ook wisselstroom of gelijkstroom worden aangesloten. Scheidingsversterkers van 24V en 230V zijn beschikbaar. Ook kunnen optocouplers voor 24V en 230V van Murrelektronik worden besteld.

Halfgeleideroptocouplerss
De Murrelektronik online shop biedt halfgeleider/optocouplers met 24V en een ingangsspanningsbereik van 20 V DC tot 30 V DC. Sommige van deze 24V optocoupler modules kunnen op de DIN-rail worden bevestigd. Meer halfgeleiders/optocouplers kunnen in de online shop worden besteld.

Optokoppelaars en optorelais
Scheidingsversterkers met 230V worden ook aangeboden in de Murrelektronik online shop. Artikelen met een ingangsspanningsbereik van 10 tot 230 V AC/DC zijn ook beschikbaar.

Wat is een optocouplers (optocoupler)?
Een Optocouplers, of optocoupler, is een elektronisch component dat optische en elektronische eigenschappen combineert. Daarom worden dit soort componenten samengevat onder de term "opto-elektronica". Een optocouplers van 24V of 230V bestaat uit een lichtbron in de vorm van een LED of een laserdiode, en een optische ontvanger, zoals een fotodiode of fototransistor. De gehele module bevindt zich in een luchtdichte behuizing om te voorkomen dat strooilicht de werking van de optocouplers verstoort.

Werking vanoptocouplerss
Een Optocouplers van 24V of 230V functioneert in principe als een relais. Dit betekent dat een binnenkomend signaal wordt overgedragen naar een andere stroomkring. Door de optische brug worden de stroomkringen van het binnenkomende en uitgaande signaal van elkaar gescheiden. 

De functie van de optocouplers biedt daarom de volgende voordelen:
- Snelle signaaloverdracht
- Uitsluiting van storing stromen
- Lange levensduur
- Optimalisatie van analoge of digitale stuurstromen
- Toepassing van optocouplers (Optocouplers)
De belangrijkste functie van optocouplers is de galvanische scheiding van stroomkringen. Omdat er in een optocouplers van 24V of 230V geen bewegende delen zijn, hebben ze een lange levensduur. Dit onderscheidt ze van mechanische, elektromagnetische of veer teruggezette relais.

De galvanische scheiding werkt zowel bij analoge als digitale signalen met consistente betrouwbaarheid. In de digitale technologie zijn optocouplers van 24V of 230V bijzonder populair. Ze garanderen een signaaloverdracht zonder noemenswaardig snelheidsverlies.

In de analoge signaaloverdracht vinden optocouplers van 24V of 230V de volgende toepassingen:
- Besturing van schakelende voedingen
- Besturing van scheidingstransformatoren of scheidingsversterkers

Schakelende voedingen, scheidingstransformatoren en scheidingsversterkers zijn in principe galvanisch gescheiden componenten. Dit maakt hun besturing een uitdaging. Een elektromechanisch regelsysteem in de vorm van relais, potentiometers of eenvoudige schakelaars zou altijd de vorming van een spanningsboog veroorzaken. Een beetje vuil of vocht is al genoeg om het ontstaan van gevreesde kruipstromen te bevorderen. De toepassing van optocouplers is gebaseerd op hun bewegingsloze en optimaal afgeschermde besturingssysteem.

In de digitale signaaloverdracht zijn storing stromen bijzonder gevreesd. Terwijl een zware spoel een spanningsfluctuatie nog redelijk goed kan verdragen, bereiken elektronische componenten snel de grenzen van hun belastbaarheid. Een Optocouplers van 24V, een optocouplers van 230V of een triac optocouplers van 230V kan hier uitkomst bieden. Ze scheiden betrouwbaar de massapotentialen van de afzonderlijke elektronische modules van elkaar. Het overspringen van transiënte spanningen of common-mode-stoorpulsen wordt daarmee voorkomen.

Om deze reden zijn de optocouplers van 24V, de optocouplers van 230V of de triac optocouplers van 230V als in- of uitgangsmodule bijzonder populair. Ze vinden een brede toepassing in PLC-technologie of bij de bouw van elektrische muziekinstrumenten.



Optocouplers / Semiconductors
* excl. BTW, excl. Verzendkosten