Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Intelligent Power Distribution

MICO - intelligente stroomverdeling
MICO electronic, het intelligente power distribution systeem van Murrelektronik voor 12VDC, 24VDC of 48VDC, bewaakt stromen, signaleert grensbelastingen, schakelt overbelastingssituaties en kortsluitingen gericht uit en garandeert zo de machinebeschikbaarheid.

In complexe voedingssystemen met een groot aantal componenten zijn de eisen aan consumentenbescherming hoog. Primair schakelendevoedingen vormen vaak het hart van dergelijke systemen. De MICO bewaakt elektronisch het power circuit en garandeert daarmee de veiligheid en efficiëntie van het systeem. In het geval van kortsluiting of overbelasting kan het gebeuren dat stroomafwaartse beveiligingsapparaten (bijv. automaten) langzamer zijn dan de stroomvoorziening, waardoor de selectiviteit niet kan worden gegarandeerd. Dit kan leiden tot kritieke situaties zoals spanningsdalingen of zelfs leidingbranden.

De compacte MICO stroombewaking modules zijn uitermate geschikt om dit effect te vermijden. Hierdoor worden fouten snel gevonden en blijft de beschikbaarheid van machines en systemen hoog.

Intelligent Power Distribution

MICO bewaakt stromen:
Voor elk van de twee of vier stroompaden in het power circuit kan een maximale, individuele stroomwaarde worden ingesteld.

MICO-signalen beperken belastingen:
Als 90 procent van de op het kanaal ingestelde belastingstroom wordt bereikt, verschijnt er een optische waarschuwingsmelding.

MICO detecteert overbelasting:
Met zijn geavanceerde circuit protection schakelt MICO het betreffende kanaal consequent uit bij overschrijding van de ingestelde stroomwaarde of bij kortsluiting.

MICO geeft flexibiliteit:
Elk kanaal kan met één druk op de knop afzonderlijk worden uitgeschakeld.

MICO electronic is het toonaangevende power distribution systeem van Murrelektronik voor 12VDC, 24VDC of 48VDC. Het bewaakt stromen, signaleert grensbelastingen, schakelt overbelastingssituaties en kortsluitingen gericht uit en garandeert zo de machinebeschikbaarheid.

Intelligente stroomverdeling - functies
Elektronische zekering - bewaking belastingscircuit 4/8 kanalen
Bewaking van belastingscircuits - vroegtijdige waarschuwing via LED
Elektronische zekering - Acht aansluitingen voor glazen buiszekeringen
Bewaking van belastingscircuits - intelligente stroombewaking
Elektronische zekering - uitgangskanalen uitschakelen via stuuringang

* excl. BTW, excl. Verzendkosten