Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Electronics in the Control Cabinet

Wanneer installaties of machines stilvallen zijn storingen in de elektrische of elektronische systemen de voornaamste oorzaak. Het oplossen van deze storingen is vaak een langdurig proces dat veel inspanning vereist. Met behulp van netontstoringsfilters, die elektronische storingen voorkomen, kan dit risico aanzienlijk worden verkleind. Door het gebruik van een netontstoringsfilter in schakelkasten kan de storingsemissie van applicaties worden verminderd, evenals de interne en externe storingsbestendigheid worden verhoogd. Netontstoringsfilters van Murrelektronik, ideaal voor integratie in schakelkasten, zijn snel en eenvoudig te installeren.

Electronics in the Control Cabinet

Hogere veiligheid en beschikbaarheid met de Murrelektronik netontstoringsfilter
De veiligheid en beschikbaarheid van machines en installaties, vooral die met schakelkasten, is een belangrijke factor in de productie. Murrelektronik biedt voor dit doel netontstoringsfilters aan, die ook wel netfilters genoemd worden. Het positieve effect van een netontstoringsfilter, bestaat enerzijds uit het verminderen van de storende invloed van een elektrisch apparaat op naburige apparaten. Daarnaast wordt de storingsbestendigheid van het elektrische apparaat verhoogd door het gebruik van een ontstoringsfilter. Netfilters verbeteren de elektromagnetische compatibiliteit (EMC filter). Murrelektronik netontstoringsfilters kunnen worden geleverd als netfilter 1-fase en netfilter 3-fase, en zijn perfect voor montage in schakelkasten. Ze zijn te monteren op de DIN-rail of via schroefbevestiging. Murrelektronik biedt in deze productgroep frequentieomvormers en gereguleerde voedingen aan. Daarnaast omvat het assortiment netfilters voor motoren en schakelvoedingen. Bovendien kunnen lineaire en primair schakelende voedingen worden aangevuld met een geschikt netontstoringsfilter van Murrelektronik.

Murrelektronik netfilters, ideaal voor gebruik in zowel éénfase als driefase schakelkasten, zijn beschikbaar in 1-traps en 2-traps uitvoeringen:

1-fase 1-traps - EMC Filter 230V
3-fase 1-traps
3-fase 2-traps

* excl. BTW, excl. Verzendkosten